定标镜台测微分划板,带NIST证书

×
产品编码 #59-281 联系我们
×
- +
RMB 6,231.50
数量 1-4
RMB 6,231.50
数量 5+
RMB 5,926.53
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
厚度 (mm):
1.52 ±0.100
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Durable Chromium Coating on Glass
光密度 OD(平均):
>2.0
尺寸 (mm):
25.4 x 76.2 ±0.100
Pattern Length (mm):
0.1 - 20.0
表面质量:
60-40
NIST Certification:
Yes

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • Features a Series of "H" Shaped Fiducial Images
  • Image Sizes from 0.1 to 20mm
  • Available with NIST Traceable Data

本产品有一系列的“H”形基准图象,尺寸从0.1到20mm, 采用耐磨的镀铬膜层,OD光密度> 2.0,基底材料为25 x 75 x 1.4mm,可用NIST追踪码查询测试数据。

技术信息

 
Pattern Length (mm) Pattern Height (mm) Line Width (μm)
0.10, 0.25, 0.50, 0.75 0.50 10
1.00, 2.50, 5.00, 7.50 1.00 20
10.0, 15.0, 20.0 3.00 40
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号