目镜分划板,0.1英寸量程/100分格,19mm直径

×
产品编码 #62-051 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,436.68
数量 1-4
RMB 1,436.68
数量 5+
RMB 1,374.10
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
19.00 +0.0/-0.1
厚度容差 (mm):
±0.1
整体精度 (μm):
±3
中心偏(mm) :
0.1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
线宽 (mm):
0.0025
线宽公差 (mm) :
±0.0015
NIST Certification:
No

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Designed for 1X Objective Power
  • 1, 5, or 10mm Scale Versions
  • 0.1 or 0.5 Inch Scale Versions

分划板通常采用透明玻璃为基底,在其表面刻画标尺或图案,可装在显微镜目镜内部的实像面,也即显微物镜所成物体的像面。将分划板放在这个位置,刻度或图案与光学系统的聚焦位置同步重合。本品专为倍率为1X的物镜设计。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号