TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm 焦距,f/8中继镜

TECHSPEC Relay Lenses

×
产品编码 #45-761 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,009.59
数量 1-5
RMB 2,009.59
数量 6+
RMB 1,608.56
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
9.00
有效焦距 EFL (mm):
15.00
水平视场, 1/2" 传感器:
8.00mm
透镜数目:
6.00
孔径 (f/#):
f/8
长度 (mm):
17.50
最大传感器格式 :
1/2"
对象至影像轨迹长度 (mm):
53.50
类型:
Relay Lens
物距 (mm) :
18.00
图像距离 (mm):
18.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 完美的1:1成像
  • 可以获得f/4 和f/8 版本

是为当今大多数电子成像系统设计,组装中继镜在紧凑的空间内可以提供较好的性能。这些镜头被 设计成光电倍增管系统,检测系统和1:1成像系统的设计者们所青睐。焦距为15mm的镜头,视场可达到8mm(½”传感器对角线长度),而焦距为30mm和45mm的镜头,视场可达11mm。为了方便集成应用,镜筒的直径可以保持到一个最小尺寸,距离值在后面的表格中已经列出,精确数据可根据需要得到。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号