TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Reflx 物镜,有限共轭,DUV镀膜,15x/0.28NA

×
产品编码 #59-316 6-10 工作日
×
- +
RMB 19,646.41
数量 1+
RMB 19,646.41
数量 2+
RMB 17,354.77
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射瞳孔 (mm):
7.4 (Diameter)
水平视场, 1/2" 传感器:
0.43mm
水平视场, 2/3" 传感器:
0.59mm
焦距 FL (mm):
13.30
涂层:
DUV Enhanced Aluminum (150-11000nm)
放大率:
15X
数字孔径 NA:
0.28
安装螺纹:
RMS
类型:
Microscope Objective
模糊度 (%):
27.00
传输波前,RMS:
λ/10
小型发射镜直径 (mm):
8.8
工作距离 (mm):
23.75
Aperture Diameter (mm):
8.5
涂层规格:
Ravg >83% @ 150 - 1000nm (typical)
Ravg >94% @ 1000 - 11000nm (typical)
波长范围 (nm):
150 - 11000
方式:
Finite Conjugate
生产商:
Edmund Optics®
法兰距离 (mm):
150

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 具有行业领先水平的 19 至 31mm 工作距离
  • 爱特蒙特光学公司为聚焦或成像应用而设计并制造
  • 主动对准,以获得最佳性能
  • 从190nm 至 11μm 的超宽光谱带且无色差
  • 另有 TECHSPEC® 高性能ReflX™ 物镜 可供选择 

反射物镜经常被用在需要高质量像质的地方,以及在宽带宽上能很好的聚焦的场合。通过选择不同的墨系,Schwarzschild风格的物镜可以展示出近乎衍射极限的性能。通过消除色差和材料吸收,这些元件用在高透射和高分辨率的场合很合适,包括偏振光椭圆率测试仪、照相平板、和半导体检查等场合。

有限和无限共轭类型的物镜都有。对于标准和紧凑设计,有限共轭是更为理想的选择,因为它们不需要额外的聚焦镜筒透镜。无限共轭设计需要配备一个 200mm 的镜筒透镜。无限共轭设计允许引入中间滤光片和分束器,使这些物镜也同样适合生物技术和荧光应用。

与普通的Schwarzschild 物镜相比,ReflX™镜头有一系列的优点:机械结构结实可靠,可抵抗高温震动工作环境而不牺牲性能,所有的内表面都经过处理以减小杂散光,生产装配都在美国,用Zygo- GPI- XP干涉仪进行检测,通过检测的每个镜头都认证书。可承接客户订制,包括如激光用的镀膜,以及不同的后管长度,如有需要请联系我们的销售部门

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号