反射物镜经常被用在需要高质量像质的地方,以及在宽带宽上能很好的聚焦的场合。通过选择不同的墨系,Schwarzschild风格的物镜可以展示出近乎衍射极限的性能。通过消除色差和材料吸收,这些元件用在高透射和高分辨率的场合很合适,包括偏振光椭圆率测试仪、照相平板、和半导体检查等场合。
有限和无限共轭类型的物镜都有。对于标准和紧凑设计,有限共轭是更为理想的选择,因为它们不需要额外的聚焦镜筒透镜。无限共轭设计需要配备一个 200mm 的镜筒透镜。无限共轭设计允许引入中间滤光片和分束器,使这些物镜也同样适合生物技术和荧光应用。
与普通的Schwarzschild 物镜相比,ReflX™镜头有一系列的优点:机械结构结实可靠,可抵抗高温震动工作环境而不牺牲性能,所有的内表面都经过处理以减小杂散光,生产装配都在美国,用Zygo- GPI- XP干涉仪进行检测,通过检测的每个镜头都认证书。可承接客户订制,包括如激光用的镀膜,以及不同的后管长度,如有需要请联系我们的销售部门。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号