我们的ReflX™反射物镜是和原来的反射物镜加了个可以减小P-V值的装置,可以在入射角为45度时使用。生产这种反射物镜的作用是可以达到λ/4P-V的波前,此时需要反射镜有很高的精度。为此我们的精加工中心使用QED Q22-MRF磁流体加工设备和QED SSI干涉仪来加工和检测我们的反射面形,此精度可以达到1/20ΛP-V值。
远场校正镜头可用于调焦,而有限共扼镜头可用于成像方面。当加一个200mm的二级转接镜头使,远场校正镜头也可用在成像方面。加上滤光片和分光镜后,本镜头可用在生物医疗和荧光显微方面。远场镜头的标准后截距为160mm,可与普通的DIN镜头互换.值得注意的是受光路结构的限制,这两款镜头的像面中心的亮度低,比较朦胧。
在许多情况下需要一个入射角大于45度的阵列,为了适应这些不常见的角度,惠普的RelX™ 使用锥形设计提供了一个距离物面大于6mm。
为了消除由直纹导致像面的衍射效应,HP RelX™ 采用了一个弯曲设计,所有的内部结构都在美国加工、装配、测试、并用ZYGO 干涉仪认证,而且每一个面都认证。对于客户的要求,包括激光镀膜和不同的腔长,请与我们的销售部门联系。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号