TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

高精度Reflx反射物镜,远场共轭,DUV镀膜,15x/0.28NA

High Performance ReflX™ Objectives

×
产品编码 #59-884 6-10 工作日
×
- +
RMB 21,673.63
数量 1+
RMB 21,673.63
数量 2+
RMB 19,126.38
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射瞳孔 (mm):
51.8
水平视场, 1/2" 传感器:
0.43mm
水平视场, 2/3" 传感器:
0.59mm
焦距 FL (mm):
13.30
涂层:
DUV Enhanced Aluminum (150-11000nm)
放大率:
15X
支架:
RMS
数字孔径 NA:
0.28
类型:
Microscope Objective
模糊度 (%):
27.00
传输波前,RMS:
λ/14
小型发射镜直径 (mm):
8.8
工作距离 (mm):
23.75
Aperture Diameter (mm):
8.5
注意 :
Requires a 200mm secondary tube lens
Entrance Pupil Position specification is measured in mm from flange
涂层规格:
Ravg >83% @ 150 - 1000nm (typical)
Ravg >94% @ 1000 - 11000nm (typical)
波长范围 (nm):
150 - 11000
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Edmund Optics®

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 衍射极限性能:传输波前,RMS: λ/14
  • 锥形设计可以在45度入射角的时候方便的安装和拆卸
  • 为降低衍射效应采取了弯曲结构
  • 另有 TECHSPEC® Reflx™ 物镜 可供选择

我们的ReflX™反射物镜是和原来的反射物镜加了个可以减小P-V值的装置,可以在入射角为45度时使用。生产这种反射物镜的作用是可以达到λ/4P-V的波前,此时需要反射镜有很高的精度。为此我们的精加工中心使用QED Q22-MRF磁流体加工设备和QED SSI干涉仪来加工和检测我们的反射面形,此精度可以达到1/20ΛP-V值。

远场校正镜头可用于调焦,而有限共扼镜头可用于成像方面。当加一个200mm的二级转接镜头使,远场校正镜头也可用在成像方面。加上滤光片和分光镜后,本镜头可用在生物医疗和荧光显微方面。远场镜头的标准后截距为160mm,可与普通的DIN镜头互换.值得注意的是受光路结构的限制,这两款镜头的像面中心的亮度低,比较朦胧。

在许多情况下需要一个入射角大于45度的阵列,为了适应这些不常见的角度,惠普的RelX™ 使用锥形设计提供了一个距离物面大于6mm。

为了消除由直纹导致像面的衍射效应,HP RelX™ 采用了一个弯曲设计,所有的内部结构都在美国加工、装配、测试、并用ZYGO 干涉仪认证,而且每一个面都认证。对于客户的要求,包括激光镀膜和不同的腔长,请与我们的销售部门联系

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号