反射物镜
反射物镜可用于需要在广泛的光谱范围内进行色差校正的显微镜应用中。反射物镜是一种利用两面反射镜成像或将激光聚焦的显微镜物镜,能适用于各种成像及激光应用。反射物镜是能提供高放大倍率的解决方案,能满足需要紫外、可见光及红外光线的应用。反射物镜也能镀膜,为特定波长范围或激光线提供更卓越的性能。
爱特蒙特光学提供各种款式的反射物镜。爱特蒙特光学的ReflX物镜能进行多种成像及聚焦应用。TECHSPEC ReflX™物镜备有远场校正及有限共轭设计。一般而言,成像应用将使用有限共轭物镜,而激光聚焦应用则会使用远场校正物镜。此外,TECHSPEC ReflX™物镜也均经镀膜,以提高物镜在远紫外、紫外、可见光及红外光线范围的性能。TECHSPEC可调ReflX™物镜则支持您对内部反射镜的向心性进行调整,从而延长它们的工作寿命。TECHSPEC高性能ReflX™物镜备有锥形机械式的设计,并设有λ/4的透射波前峰谷值。
高品质ReflX®反射物镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 衍射极限性能:传输波前,RMS: λ/14
- 锥形设计可以在45度入射角的时候方便的安装和拆卸
- 为降低衍射效应采取了弯曲结构
- 另有 TECHSPEC® Reflx® 物镜 可供选择
ReflX™ 反射物镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 行业领先的19至31毫米工作距离
- 由Edmund Optics设计制造,专为聚焦或成像应用优化
- 主动校准,确保卓越性能
- 190nm 至 11μm 的超宽光谱带,无色差
- TECHSPEC® ReflX™ 反射物镜 现已上市
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®