Mitutoyo 显微镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

三丰(Mitutoyo) FS70观测显微镜 三丰(Mitutoyo) FS70观测显微镜
  • 采用Mitutoyo远场校正镜头
  • 三端输出设计可轻松接收视频
  • 转盘可接最多四个物镜
三丰(Mitutoyo)视频显微镜设备(VMU) 三丰(Mitutoyo)视频显微镜设备(VMU)
最畅销产品
  • 设计用于M26 x 0.706远场校正物镜
  • 2/3"最大传感器尺寸
  • 内置光纤照明接口可兼容 8mm 或 1/4" (0.312") 直径
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号