短波通边缘迅速截止型滤光片

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

二向色性短波通滤光片 二向色性短波通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 锐截止波长
  • 较大的透射和反射范围
  • 备4种尺寸可供选择
OD 2.0 短波通滤光片 OD 2.0 短波通滤光片
  • 在截止波长处具有陡峭的曲线
  • 透射率 ≥85%,具有 OD 2.0 截止能力
  • 边长 6mm 的方形或直径 12.5/25mm 的圆形
  • 还提供TECHSPEC® OD 4.0 短波通滤光片
高性能OD 4.0 短波通滤光片 高性能OD 4.0 短波通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 透射和反射范围广
  • 适用于有效光谱识别的陡峭斜率
  • 与长波通滤光片配合使用可实现自定义带通范围
热反射镜 热反射镜
  • 可适用于减低投影器的热量
  • 可反射90%的近红外光和红外光
  • 可透射85%的可见光
红外截止滤光片 红外截止滤光片
  • 710nm 截止波长
  • 可选圆形和矩形
  • 提供各种尺寸
线性可变边缘滤光片 线性可变边缘滤光片
  • 成对使用可构建高效率的自定义带通滤光片
  • 最佳的输入光束直径,即0.2 x 8.0mm
  • OD3截止
  • 另备有线性可变带通滤光片
OD 2.0 短波通滤光片 OD 2.0 短波通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 锐利的截止波长
  • 高透过和截止效率
  • 高精度熔融石英基板

Shortpass Filters are used to isolate short wavelengths while rejecting long wavelengths for a wide range of applications such as beam separation, microscopy, or spectroscopy. Shortpass Filters reflect all wavelengths beyond a particular wavelength. Dichroic Filters are also available, which possess very narrow transmission widths. Shortpass Filters are offered in a wide range of different wavelengths, as well as a range of substrates or coatings to determine the transmission/reflection efficiency.

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号