显微镜相机
显微镜相机用于捕捉成像或录影,或者在一系列显微镜应用的屏幕上显示视频。显微镜相机非常适合用于显微镜成像应用,包括亮场和荧光成像。
爱特蒙特光学(Edmund Optics)提供一系列不同接口的显微镜相机,包括 GigE、USB 或 Firewire。提供设计用于安装在显微镜顶部的显微镜摄像机,以便轻松整合到显微镜设置中。USB 数字显微镜具有高分辨率和多种放大选项,是工业或实验室应用的理想选择,提供可调照明和通过连接到计算机实时成像的灵活性。同时也备有 NIR 相机,以满足近红外应用的要求。
Pixelink® M 系列显微镜相机
- 高达 2000 万像素的高分辨率传感器
- 包含 Pixelink® 拍摄软件
- 紧凑型
- 可选的三级 μScope 显微镜软件
Teledyne Lumenera INFINITY8 显微相机
- 卓越的弱光感光度
- 是生命科学、临床和工业应用的理想选择
- 包含显微镜软件且价格实惠
Teledyne Lumenera INFINITY5/3/2 显微相机
- 适用于生命科学,临床和工业应用
- USB即插即用
- 强大的采集和分析软件
- 兼容PC和Mac

或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®