Peak 10X放大镜

Linear Scale

Linear Scale Loupe with Scale
×
产品编码 #88-614 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,092.94
数量 1-4
RMB 1,092.94
数量 5+
RMB 1,030.36
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
视场(英寸):
1.2
所包含的透镜直径(英寸):
0.75
放大率:
10X
与之兼容的分划板直径 (mm):
34.6
工作距离(英寸):
1.0
高度(英寸):
2.25

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 备有7倍和10倍放大倍率可供选择
  • 备有小型放大镜、带照明的小型放大镜和小型放大镜套件可供选择
  • 每种放大镜都包含分划板

Peak测量用小型放大镜随带一个可拆卸的玻璃分划板测量尺,可直接放在放大镜上进行精密比较。备有其他分划板可供选择。所有型号都配有平滑的螺纹旋转调焦结构,并采用全镀膜的消色差镜头系统,以观察色差校正的有限平像场。

7倍或10倍带刻尺小型放大镜

每款放大镜带有一个透明的亚力克底座(10倍小型放大器为可拆卸式设计)和可拆卸的分划板环,并配有一个硬质乙烯基包装盒。分划板有两种选项可选:一种是线性的以0.1mm为增量,范围0-20mm;另一种是线性的以0.1mm为增量的十字线,范围15-0-15mm。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号