Φ26mm英制孔规,接触式分划板

Hole Guage

×
产品编码 #64-853 6-10 工作日
×
- +
RMB 590.54
数量 1-4
RMB 590.54
数量 5+
RMB 554.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
26.00 ±0.125
角度容差(弧秒):
±1
线厚度 (μm):
25.00
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
1.50
厚度容差 (mm):
±0.10
类型:
English Hole Gauge
线间精度(μm):
±2
倒角:
Protective bevel as needed
平行度(弧秒):
<30
中心偏(mm) :
0.25
线厚度公差 (μm) :
±13
表面平整度 (P-V):
3 - 4λ

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

品名

English Scale: 0.01", 0.02", 0.03", 0.04", 0.05", 0.06", 0.07", 0.08", 0.09", 0.10", 1/64", 1/32", 1/16", 1/8", ¼" Hole Sizes.

产品系列说明

  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • Compatible with 6 or 9X Comparators

本品采用玻璃材料,比胶片式的稳定性要好很多,因为胶片式分划板会弯曲,变形,易折损。图案是在玻璃表面上沉积低反射的铬膜,对比度高,读数方便。图案标记在分划板的外部,因此在观测时标尺可直接接触被测物体,适用于调焦和精确测量。本系列所有的分划板可用于6X 和 9X 比较仪。26mm和35mm直径版可用于Peak珠宝放大镜Peak照明放大镜,请注意在选购带分划板的放大镜,需要考虑其视场范围,比如说12X比较仪需要用5/8" (16mm)的视场,如果需要全视场测量时就不能选用¾”(20mm)的标尺。

孔规分划板

英制:0.01", 0.02", 0.03", 0.04", 0.05", 0.06", 0.07", 0.08", 0.09", 0.10", 1/64", 1/32", 1/16", 1/8", ¼" 孔尺寸
公制:0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm 孔尺寸

厚度规分划板

英制尺:½ 实心栅条, ½括弧规: 15 线宽度从 0.002" 到0.016" ,按 0.001" 递增
公制尺:½ 实心栅条, ½括弧规: 13线宽度从0.04mm 到 0.10mm, 0,15mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.30mm, 0.35mm, 0.40mm

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号