Φ27mm厚度/通规,接触式分划板

Thickness/Hole Gauge

×
产品编码 #64-857 6-10 工作日
×
- +
RMB 590.54
数量 1-4
RMB 590.54
数量 5+
RMB 554.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
27.00 ±0.05
角度容差(弧秒):
±1
线厚度 (μm):
25.00
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
2.28
厚度容差 (mm):
±0.127
类型:
Thickness/Hole Gauge
线间精度(μm):
±2
中心偏(mm) :
0.25
线厚度公差 (μm) :
±13
表面平整度 (P-V):
3 - 4λ

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

品名

A series of parallel lines 0.001" to 0.008" apart measure thickness.
10mm metric scale is divided into units of 0.2mm.
0.5" decimals-inch scale divided into units of 0.005".
Hole Diameter scales read in fractions of 1/64" to 1/16" and decimal scale from 0.005" to 0.05".

产品系列说明

  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • English or Metric Styles

这些玻璃分划板能提供较薄膜分划板更大的稳定性,后者可以弯曲、变形,很容易受损。图案采用低反射率的铬沉积而成,以实现高对比度并易于阅读。标记位于分划板的外部,因此刻度始终与供查看的物体直接接触。这会提供最佳的焦点和准确的测量。我们的27mm直径分划板将与6倍和9倍比较仪搭配使用,26mm和35mm直径的分划板与峰值测量小型放大镜峰值照明放大镜搭配使用。请注意在选择放大镜/分划板组合之前为放大镜指定的视场。例如,若需要满刻度,则12倍比较仪的5/8" (16mm) 视场可能不适合与刻度为¾" (20mm) 的分划板搭配使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号