接触式分划板,26mm直径,公制交叉线

Crossed Scales

×
产品编码 #62-235 6-10 工作日
×
- +
RMB 590.54
数量 1-4
RMB 590.54
数量 5+
RMB 554.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
26.00 ±0.125
角度容差(弧秒):
±1
线厚度 (μm):
25.00
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
1.50
厚度容差 (mm):
±0.10
类型:
Metric Crossed Scales
线间精度(μm):
±2
平行度(弧秒):
<30
中心偏(mm) :
0.25
线厚度公差 (μm) :
±13
表面平整度 (P-V):
3 - 4λ

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

品名

Scales on both horizontal and vertical crosshair lines.
Metric Scale: 20mm in 0.1mm increments
-10mm to +10mm scale

产品系列说明

  • Greater Stabiliy than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • English and Metric Styles

本品采用玻璃材料,拥有比胶片式分划板更好的稳定性,因为胶片式分划板会弯曲,变形,易受损。图案采用低反射的铬沉积,对比度高,读数方便。图案标记在分划板的外部,因此在观测时标尺可直接接触待测物体,适用于调焦和精确测量。

27mm直径的分划板可用于6X 和 9X 比较仪 26mm和35mm直径的分划板可用于Peak测量用小型放大镜Peak照明放大镜. 请注意在选购分划板和放大镜时,请考虑放大镜的视场范围,比如说12X比较仪需要用5/8" (16mm)的视场,如果需要全视场测量时就不能选用¾" (20mm)的标尺。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号