接触式分划板,26mm直径,单一十字线

Plain Crosshair

×
产品编码 #62-216 联系我们
×
- +
RMB 590.54
数量 1-4
RMB 590.54
数量 5+
RMB 554.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
26.00 ±0.125
线厚度 (μm):
25.40 ±2.5
表面质量:
20-10 (over active area)
厚度 (mm):
1.50 ±0.10
类型:
Plain Crosshair
中心偏(mm) :
±0.10
表面平整度 (P-V):
3 - 4λ

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

品名

Centered crosshair lines.

产品系列说明

  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • Plain or Dashed Crosshairs

本系列玻璃分划板比胶片型分划板性能稳定,因为后者会弯曲,翘曲,易损坏。本品图案采用低反射镀铬沉积工艺,对比度高,易识别。由于标志在分划板的外部,因此刻度可直接贴到被测物体上,这样可准确调焦,提高测量精度,本系列所有的分划板可用在6X和 9X 比较仪上。在这里要提醒您在匹配放大镜和分划板时放大镜的视场问题,比如,12X的比较仪视场为15/8" (16mm),在需要观测满视场时,就不能配¾”(20mm)的分划板。本品清洗方便,可用我们的镜头纸和镜头布擦拭。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号