接触式分划板,26mm直径,公制圆形十字线

Crosshair with Concentric Circles

×
产品编码 #62-233 6-10 工作日
×
- +
RMB 590.54
数量 1-4
RMB 590.54
数量 5+
RMB 554.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
26.00 ±0.125
角度容差(弧秒):
±1
线厚度 (μm):
25.00
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
1.50
厚度容差 (mm):
±0.10
类型:
Crosshair with Concentric Circles
线间精度(μm):
±2
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Glass
平行度(弧秒):
<30
中心偏(mm) :
0.25
线厚度公差 (μm) :
±13
表面平整度 (P-V):
3 - 4λ
System of Measurement:
Metric
模型直径 (mm):
20
Pattern Type:
20 Concentric Circles Centered on Crosshairs in 0 to 10 mm in 1mm increments

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • Protractor, Crosshair, or Concentric Square Patterns

本品采用玻璃材料,比胶片式的稳定性要好很多,因为胶片式分划板会弯曲,变形,易折损。图案是在玻璃表面上沉积低反射的铬膜,对比度高,读数方便。图案标记在分划板的外部,因此在观测时标尺可直接接触被测物体,适用于调焦和精确测量。本系列所有的分划板可用于6X 和 9X 比较仪。26mm和35mm直径版可用于Peak珠宝放大镜Peak照明放大镜,请注意在选购带分划板的放大镜,需要考虑其视场范围,比如说12X比较仪需要用5/8" (16mm)的视场,如果需要全视场测量时就不能选用¾”(20mm)的标尺。

十字叉线带同心圆标尺

英制标尺:0-0.50”,每0.05”一个小格
公制标尺:0-10mm,每1mm一个小格

半径标尺

公制/度:可测半径范围为10mm,每1mm一个刻度,按0.5mm递增。180度量角器每10度一个刻度,最小刻线为1度。

量角器

公制/英制标尺: 测量范围为 0-360°,按1°递增; 18mm 直径的图案. *推荐与EO 6X 比较仪一起使用, 最大不能超过9X。

同心正方形

同心正方形边角距离中心的系列值为: 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号