Olympus UPLFLN 20X物镜

查看更多 Olympus

Olympus Plan Fluorite Objectives

×
产品编码 #86-819 有现货
×
- +
RMB 10,241.87
数量 1+
RMB 10,241.87
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
盖玻片厚度 (mm):
0.17
视场 (mm):
1.3
焦距 FL (mm):
9.00
型号:
1-U2B5252
突出螺纹的长度 (mm):
42.80
放大率:
20X
最大直径 (mm):
26
数字孔径 NA:
0.50
安装螺纹:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
兼容的管透镜 :
Focal Length: 180mm
类型:
Microscope Objective
分辨能力 (μm):
0.67
景深(μm):
1.10
工作距离 (mm):
2.10
重量 (g):
120
波长范围 (nm):
380 - 900
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Olympus
Field Number (mm):
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 适用于亮场、暗场、DIC、荧光或偏光显微
  • UV 透射良好
  • 可选高数值孔径和油浸镜头可供选择
  • 另有 Olympus 远场校正物镜出售

Olympus 平场荧光物镜是多用途物镜,利用高级多层镀膜提供从 UV 到 NIR 的高质量平场影像。Olympus 平场荧光物镜具有高信噪比、优异的分辨率和高对比度成像能力,除适合暗场或荧光显微或特殊偏振技术,也是亮场显微或 Nomarski 微分干涉对比 (DIC) 观察的理想选择。

技术信息

 
  Stock # A B C D E F G
UPLFLN 4X 86-817 27.9 2.8 0.0 18.0 18.0 24.0 4.5
UPLFLN 10X 86-818 34.9 10.1 0.0 13.6 13.6 24.0 4.5
UPLFLN 20X 86-819 42.8 5.3 2.3 9.4 15.8 26.0 4.5
UPLFLN 40X 86-820 44.4 5.1 4.0 8.5 16.0 26.0 4.5
UPLFLN 60X 86-822 44.7 5.2 2.7 8.6 17.0 29.0 4.7
UPLFLN 100X (Oil Immersion) 86-823 44.7 5.5 3.0 7.0 17.2 28.0 4.5
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号