Olympus PLN 20X物镜

查看更多 Olympus

#86-814

×
产品编码 #86-814 6-10 工作日
×
- +
RMB 3,631.37
数量 1+
RMB 3,631.37
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
盖玻片厚度 (mm):
0.17
视场 (mm):
1.1
焦距 FL (mm):
9.00
型号:
1-U2B225
突出螺纹的长度 (mm):
43.70
放大率:
20X
最大直径 (mm):
24
数字孔径 NA:
0.40
安装螺纹:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
兼容的管透镜 :
Focal Length: 180mm
类型:
Microscope Objective
分辨能力 (μm):
0.84
景深(μm):
1.72
工作距离 (mm):
1.2
重量 (g):
112.0
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Olympus
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A
焦深 (μm):
688

合规性

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 适用于亮野、暗野和荧光显微
  • 卓越的性价比
  • 适合初级和高级光学显微应用
  • 另有 Olympus 远场校正物镜出售

Olympus 平场消色差物镜用于临床实验室或检查应用。在透射照明系统中使用亮场观察时,Olympus 平场消色差物镜可提供高达 F.N.22 的射野平坦度。

技术信息

 
  Stock # A B C D E F G
PLN 2X 16-879 39.1 3.4 0.0 16.8 16.8 24.0 4.5
PLN 4X 86-812 26.4 4.4 0.0 15.8 15.8 24.0 4.5
PLN 10X 86-813 34.3 4.1 1.6 10.5 16.0 24.0 4.5
PLN 20X 86-814 43.7 4.2 2.4 6.1 15.6 24.0 4.8
PLN 40X 86-815 44.3 4.2 3.0 7.5 15.6 24.0 4.5
PLN 100X 86-816 44.7 4.2 2.5 6.6 15.6 24.0 4.5
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号