Olympus LMPLFLN 5X物镜

查看更多 Olympus
×
产品编码 #88-202 6-10 工作日
×
- +
RMB 10,435.78
数量 1+
RMB 10,435.78
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
盖玻片厚度 (mm):
N/A
直径 (mm):
26.00
视场 (mm):
5.3
焦距 FL (mm):
36.00
型号:
1-U2M342
突出螺纹的长度 (mm):
22.50
放大率:
5X
最大直径 (mm):
26
数字孔径 NA:
0.13
安装螺纹:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
透射率 (%) :
T> 90 from 400-700nm
兼容的管透镜 :
Focal Length: 180mm
类型:
Microscope Objective
分辨能力 (μm):
2.58
景深(μm):
16.27
工作湿度:
20 - 80%RH with no condensation
工作距离 (mm):
22.5
重量 (g):
50
波长范围 (nm):
400 - 700
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Olympus
Field Number (mm):
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 适用于亮场、暗场、DIC、荧光或偏光显微
  • 长工作距离可降低损坏样本的风险
  • 400 - 700nm 超过 90% 的透射率
  • 另有 Olympus 远场校正物镜出售

Olympus 长工作距离 M-Plan 荧光物镜是使用各种照明方法的应用的理想选择。Olympus 长工作距离 M-Plan 荧光物镜的长工作距离可提高样本安全性,还可提高观察对比度。这些物镜具有标准的光瞳位置,可在微分干涉对比 (DIC) 光学显微应用中使用多个棱镜偏振片

技术信息

Dimensions (mm)
Stock #  Model A B C D E F G WD
#88-202 LMPLFLN 5X 22.5 0.3 - 25.4 - 26.0 4.9 22.5
#88-203 LMPLFLN 10X 24.0 1.9 - 15.2 22.4 26.0 4.5 21.0
#88-204 LMPLFLN 20X 33.0 3.7 - 17.0 - 26.0 4.8 12.0
#88-205 LMPLFLN 50X 34.4 4.0 - 18.2 - 26.0 4.9 10.6
#88-206 LMPLFLN 100X 41.6 3.8 0.5 12.5 18.1 26.0 4.7 3.4
#16-880 MPLFLN 1.25X 41.5 - - 28.6 29.0 30 4.9 3.5
#39-573 MPLFLN 2.5X 34.3 2.7 - 24.5 29.0 30.0 4.9 10.7
#88-332 MPLFLN 5X 25.0 2.5 - 20.9 - 26.0 4.5 20.0
#88-333 MPLFLN 10X 34.0 5.6 - 14.5 - 26.0 4.5 11.0
#23-721 MXPLFLN 20X 42.0 2.63 2.15 9 20.4 26 4.8 3
#23-722 MXPLFLN 50X 42.0 3.4 1.96 10.3 19 26 4.5 3



Dimensions (mm)
Stock #  Model A B C D E F G WD
#86-827 LMPLFLN-BD 5X 30.0 2.6 3.4 16.2 29.5 32.0 5.0 15.0
#86-828 LMPLFLN-BD 10X 35.0 2.1 2.7 15.5 30.0 32.0 4.5 10.0
#86-829 LMPLFLN-BD 20X 33.0 1.2 0.5 22.0 30.0 32.0 4.5 12.0
#86-830 LMPLFLN-BD 50X 34.4 1.2 1.4 20.7 28.0 32.0 4.8 10.6
#86-831 LMPLFLN-BD 100X 41.7 1.2 4.0 21.0 29.0 32.0 4.7 3.3

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号