奥林巴斯 C接口转换器

查看更多 Olympus

#89-606

×
产品编码 #89-606 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,088.92
数量 1+
RMB 2,088.92
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
重量 (g):
165.0
生产商:
Olympus

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 滤光片固定块可装直径25mm的滤光片
  • 单一端口镜筒透镜和相机适配器
  • 低自发荧光浸镜油,以用于高NA物镜

Olympus配件均经过特别设计,旨在与Olympus显微镜或物镜配合使用。Olympus配件包括滤光片立方体、 浸镜油和套管镜头——滤光片固定块可用于激发或发射滤光片的集成以及BX2或BX3显微镜的安装;浸镜油可用于减少一般与油渍相关的自发荧光;套管镜头则设计用于180mm的焦距,并具备燕尾安装平台以直接安装至相机。这些滤光片立方体均与25mm直径的光学滤光片兼容,可安装高达5.0mm厚度的激发滤光片以及3.5mm厚度的发射滤光片。低自发荧光浸镜油是您进行长时间观测的理想选择。使用C接口适配器(#89-606)、1X相机耦合器 (#89-605) 和镜筒透镜 (#86-835) 制作一款C接口视频显微镜。建议将 Olympus 广视场管镜固定到 T 接口安装座 (#11-149), 以便将 Olympus 广视场管镜 (#36-401) 集成到 T 接口系统.

请注意: 必须拆下四个内六角螺钉,将镜筒放在 Olympus 宽视场管镜头的 T 接口支架内。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号