40X 物镜,Nikon CFI Super Fluor系列

查看更多 Nikon
×
产品编码 #88-377 联系我们
×
- +
RMB 30,849.00
数量 1+
RMB 30,849.00
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
盖玻片厚度 (mm):
0.11 - 0.23
视场 (mm):
0.55
水平视场, 1/2" 传感器:
0.16mm
水平视场, 2/3" 传感器:
0.22mm
型号:
MRF00400
长度 (mm):
59.60
突出螺纹的长度 (mm):
59.60
放大率:
40X
最大直径 (mm):
34.5
最大传感器格式 :
2/3"
数字孔径 NA:
0.90
安装螺纹:
M25 x 0.75
兼容的管透镜 :
Focal Length: 200mm
类型:
Microscope Objective
工作距离 (mm):
0.3
重量 (g):
216
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Nikon
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
59.9
Immersion Liquid:
N/A

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 绝佳UV透射率
  • 高数值孔径设计
  • 采用低自体荧光材料

Nikon CFI Super Fluor物镜可为低于340nm的紫外应用提供优异的透射率,包括用于荧光染料indo-1、fura-2和fluo-3或笼式化合物的光诱导激活。Nikon CFI Super Fluor物镜采用低自体荧光材料设计,配备高数值孔径,可保证清晰、明亮的荧光图像。这些显微物镜已针对短波进行了优化以改善信噪比。

技术信息

Dimensions (mm)
Stock No. Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-374 4X 60.06 30.0 44.4 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.7 8.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 60.06 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#88-377 40X 60.06 33.0 59.6 7.5 M25 x 0.75
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号