尼康(Nikon)CFI Super Fluor物镜

查看更多 Nikon
×
  • 绝佳UV透射率
  • 高数值孔径设计
  • 采用低自体荧光材料

Nikon CFI Super Fluor物镜可为低于340nm的紫外应用提供优异的透射率,包括用于荧光染料indo-1、fura-2和fluo-3或笼式化合物的光诱导激活。Nikon CFI Super Fluor物镜采用低自体荧光材料设计,配备高数值孔径,可保证清晰、明亮的荧光图像。这些显微物镜已针对短波进行了优化以改善信噪比。

技术信息

Dimensions (mm)
Stock No. Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-374 4X 60.06 30.0 44.4 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.7 8.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 60.06 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#88-377 40X 60.06 33.0 59.6 7.5 M25 x 0.75
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号