4X 物镜,Nikon CFI Plan Fluor系列

查看更多 Nikon

4X Objective, Nikon CFI Plan Fluor, #88-378

×
产品编码 #88-378 6-10 工作日
×
- +
RMB 4,350.50
数量 1+
RMB 4,350.50
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
盖玻片厚度 (mm):
N/A
视场 (mm):
6.25
水平视场, 1/2" 传感器:
1.60mm
水平视场, 2/3" 传感器:
2.20mm
型号:
MRH00045
突出螺纹的长度 (mm):
42.70
放大率:
4X
最大直径 (mm):
30
最大传感器格式 :
2/3"
数字孔径 NA:
0.13
安装螺纹:
M25 x 0.75
兼容的管透镜 :
Focal Length: 200mm
类型:
Microscope Objective
工作距离 (mm):
17.2
重量 (g):
140.00
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Nikon
Field Number (mm):
25
Parfocal Length (mm):
59.9
Immersion Liquid:
N/A

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 提供高对比度荧光观察方法
  • 是多显微技术的理想选择
  • 透射率高,从UV到IR

Nikon CFI Plan Fluor物镜从紫外到红外的透射率高,整个视野都有极佳的平滑度。Nikon CFI Plan Fluor是亮视野、荧光、偏振或DIC显微镜等各种显微技术理想的多功能物镜。这些显微物镜适合高对比度的荧光观察或显微照相等应用。

技术信息

Dimensions (mm)
Stock No. Nikon Model Number Immersion Liquid Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-378 MRH00041

N/A

4X 60.06 30.0 42.7 16.5 M25 x 0.75
#88-379 MRH00101 N/A 10X 60.06 30.0 42.4 18.0 M25 x 0.75
#38-004 MRP07220 Water 16X 75.0 35.0 72.0 6.0 M32 x 0.75
#88-380 MRH00201 N/A 20X 60.06 28.0 57.8 8.5 M25 x 0.75
#88-381 MRH00401 N/A 40X 60.06 30.0 59.2 10.0 M25 x 0.75
#88-382 MRH00602 N/A 60X 60.06 31.5 59.2 5.0 M25 x 0.75
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号