Nikon (尼康)200mm 管镜

查看更多 Nikon
#58-520: Nikon 200mm Tube Lens

#58-520: Nikon 200mm Tube Lens

×
产品编码 #58-520 有现货
×
- +
RMB 4,495.14
数量 1+
RMB 4,495.14
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
焦距 FL (mm):
200.00
长度 (mm):
29.00
放大率:
1X
最大直径 (mm):
36.0
安装螺纹:
M38 x 0.5
类型:
Tube Lens
波长范围 (nm):
400 - 700
生产商:
Nikon
Field Number (mm):
26.5
Entrance Pupil Diameter (mm):
32.0

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 优秀的颜色再现能力
  • 工作距离长且数值孔径值NA大
  • 高对比度及最小耀斑
  • 无应变

Nikon CFI60无限远校正明场物镜符合最先进的成像要求,是Nikon光学技术的巅峰之作。由于采用了60mm齐焦距以及较粗的直径,Nikon CFI60无限远校正明场物镜可提供更高的亮度,以及极限的工作距离和数值孔径NA(聚光能力)。这款物镜旨在校正整个视场上的横向和轴向色差,从而获得兼有高对比度和高分辨率的图像。

附件镜筒(#58-520)可用来会聚从远场校正镜头到像面的光束。由于光学性能,从镜筒到物镜定位处应保持在100-200mm之间,这样空间可允许本附件插入光路并适用参数要求。这款管镜可以集成到 C 接口系统,方法是将 Nikon 管镜固定到 C 接口安装座 (#11-150) 上。

请注意: 必须拆下四个内六角螺钉,将管镜头放在尼康管镜头的 C 接口支架内.

技术信息

尺寸
  5X 10X 20X 50X 100X
A 29.0mm 29.0mm 29.0mm 30.0mm 30.0mm
B 36.3mm 42.4mm 40.9mm 48.9mm 55.4mm
C 20.0mm 17.0mm 22.5mm 21.5mm 21.5mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号