Nikon CFI60无限远校正明场物镜符合最先进的成像要求,是Nikon光学技术的巅峰之作。由于采用了60mm齐焦距以及较粗的直径,Nikon CFI60无限远校正明场物镜可提供更高的亮度,以及极限的工作距离和数值孔径NA(聚光能力)。这款物镜旨在校正整个视场上的横向和轴向色差,从而获得兼有高对比度和高分辨率的图像。
尺寸 | |||||
5X | 10X | 20X | 50X | 100X | |
A | 29.0mm | 29.0mm | 29.0mm | 30.0mm | 30.0mm |
B | 36.3mm | 42.4mm | 40.9mm | 48.9mm | 55.4mm |
C | 20.0mm | 17.0mm | 22.5mm | 21.5mm | 21.5mm |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号