10X Nikon CFI 60 TU Plan Epi 无穷远校正物镜

查看更多 Nikon
#58-516: 10X Nikon CFI60 TU Plan Epi

#58-516: 10X Nikon CFI60 TU Plan Epi

×
产品编码 #58-516 6-10 工作日
×
- +
RMB 9,254.70
数量 1+
RMB 9,254.70
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
视场 (mm):
2.20
水平视场, 1/2" 传感器:
0.64mm
水平视场, 2/3" 传感器:
0.88mm
焦距 FL (mm):
20.00
型号:
MUE12100
突出螺纹的长度 (mm):
42.40
放大率:
10X
最大直径 (mm):
29
最大传感器格式 :
2/3"
数字孔径 NA:
0.30
安装螺纹:
M25 x 0.75
兼容的管透镜 :
Focal Length: 200mm
类型:
Microscope Objective
分辨能力 (μm):
1.0
景深(μm):
3.06
视场,25直径视场目镜 (mm) :
2.5
视场,22直径视场目镜 (mm) :
2.2
工作距离 (mm):
17.5
重量 (g):
125.00
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Nikon
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
60
Immersion Liquid:
N/A

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 优秀的颜色再现能力
  • 工作距离长且数值孔径值NA大
  • 高对比度及最小耀斑
  • 无应变

Nikon CFI60无限远校正明场物镜符合最先进的成像要求,是Nikon光学技术的巅峰之作。由于采用了60mm齐焦距以及较粗的直径,Nikon CFI60无限远校正明场物镜可提供更高的亮度,以及极限的工作距离和数值孔径NA(聚光能力)。这款物镜旨在校正整个视场上的横向和轴向色差,从而获得兼有高对比度和高分辨率的图像。

附件镜筒(#58-520)可用来会聚从远场校正镜头到像面的光束。由于光学性能,从镜筒到物镜定位处应保持在100-200mm之间,这样空间可允许本附件插入光路并适用参数要求。这款管镜可以集成到 C 接口系统,方法是将 Nikon 管镜固定到 C 接口安装座 (#11-150) 上。

请注意: 必须拆下四个内六角螺钉,将管镜头放在尼康管镜头的 C 接口支架内.

技术信息

尺寸
  5X 10X 20X 50X 100X
A 29.0mm 29.0mm 29.0mm 30.0mm 30.0mm
B 36.3mm 42.4mm 40.9mm 48.9mm 55.4mm
C 20.0mm 17.0mm 22.5mm 21.5mm 21.5mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号