Nd:YAG 线激光,垂直Mitutoyo视频显微镜

查看更多 Mitutoyo

#89-622 + Objective

×
产品编码 #89-622 6-10 工作日
×
- +
RMB 62,931.96
数量 1+
RMB 62,931.96
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
设计波长 DWL (nm):
355, 532, 1064
型号:
VMU-L
放大率:
1X
最大传感器格式 :
2/3"
支架:
C-Mount
范围:
NUV-VIS-NIR
安装螺纹:
Objective Mounts: M26 x 36 TPI
类型:
Vertical Mount, Brightfield, erect image
重量 (g):
980.00
注意 :
Note: Magnification: 1X Tube Lens
Optional C-Mount adapter #37-044 available for dual-camera system
生产商:
Mitutoyo
兼容的对象:

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 设计用于M26 x 0.706远场校正物镜
  • 2/3"最大传感器尺寸
  • 内置光纤照明接口可兼容 8mm 或 1/4" (0.312") 直径

Mitutoyo视频显微镜设备(VMU)用于将/microscopy/infinity-corrected-objectives/远场校正物镜连接至C接口相机,以快速轻松地完成高功率显微镜系统设置。Mitutoyo视频显微镜设备(VMU)提供1X放大倍率,而其具有的线内照明接口可最大程度地提高对比度,以及产生比落射照明还要简单的照明。此外,VMU为可见光谱到NIR光谱的范围优化,因此也非常适合与可调光圈搭配使用,以在无需调整相机快门或增益的情况下控制光通量。VMU可搭配MT-L转接镜#56-073,兼容近紫外和近红外Mitutoyo物镜。

Mitutoyo 手动转台 (#86-589) 专为与 Mitutoyo 视频显微镜设备 (VMU) 兼容而设计,非常适用于明场观察。Mitutoyo 手动转台具有四个 M26 x 0.706 物镜安装座,由此可在放大倍率不同的多个物镜之间进行快速切换。将转台与 VMU 结合使用可形成具备相机适应性的高功率成像显微镜。可将四个物镜安装座固定在所需位置。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号