50x Mitutoyo Plan Apo 高分辨率远场校正显微物镜

查看更多 Mitutoyo

50X Mitutoyo Plan Apo HR Infinity Corrected Objective, #58-237

×
产品编码 #58-237 6-10 工作日
×
- +
RMB 52,919.26
数量 1+
RMB 52,919.26
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
盖玻片厚度 (mm):
N/A
水平视场, 1/2" 传感器:
0.13mm
水平视场, 2/3" 传感器:
0.18mm
焦距 FL (mm):
4.00
型号:
378-814-4
突出螺纹的长度 (mm):
89.80
放大率:
50X
最大直径 (mm):
34
最大传感器格式 :
2/3"
数字孔径 NA:
0.75
安装螺纹:
M26 x 36 TPI
兼容的管透镜 :
Focal Length: 200mm
类型:
Microscope Objective
分辨能力 (μm):
0.3
景深(μm):
0.50
视场, 24 直径视场镜头 (mm):
0.48
视场, 18 直径视场镜头 (mm):
0.36
工作温度 (°C):
+5 to +40
工作湿度:
20 - 80%
工作距离 (mm):
5.2
重量 (g):
400.00
波长范围 (nm):
435 - 655
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Mitutoyo
Parfocal Length (mm):
95
Immersion Liquid:
N/A
Exit Pupil Diameter (mm):
6.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 工作距离长
  • 复消色差光学设计
  • 整个像场平场结构

Mitutoyo 的物镜驰名世界,它制订了长工作距离的显微镜光学的行业标准。其使用了一种新的方法解决了工作距离和光学参数的矛盾,而这种方法是其他同行所想不出来的。设计一个更大更长的显微物镜(95mm共扼距)可以使得设计简单,,为了尽可能保持较高的NA值和对比度,镜片全部设计成平场复消色差结构。复消色差物镜是要对红光、蓝光和黄光进行矫正,而普通的消色差镜头只对红光和蓝光进行矫正,平场复消色差镜头的价格不菲,但是如果大批量生产的话,成本会降的几乎比消色差物镜的价格还低。而且所有的镜片都是去过应力的。优化过的亮场(平行照明到同轴光照明),这些镜头是线形照明的理想选择。对于一个无限远矫正系统,需要有第二个镜头。所有状态的放大倍率是基于一个焦距为200mm的接口,安装螺纹:M26 x 0.706 pitch (36 TPI)。

M PLAN APO SL系列

  • 超长工作距离,可用于亮场检测
  • 100X时工作距离为13mm
  • 平场复消色差设计
  • 整个视场像面平坦
  • 颜色再现性优良

转接镜头附件

转接镜头附件C接口螺纹适配器可将Mitutoyo 物镜固定在其它机械结构上。

爱特梦特光学至今仍为Mitutoyo物镜的主要来源,如有需要高水准的产品,请与我们联系。

技术信息

Dimensions (mm)
Stock No. M Plan Apo A B C D E F W.D.
#58-235 1X 84.0 - 38.0 - 41.0 34.0 11.0
#46-142 2X 61.0 1.4 27.5 24.7 32.2 34.0 34.0
#46-143 5X 61.0 1.6 25.0 23.0 32.2 34.0 34.0
#66-383 7.5X 60.0 - 25.0 24.0 32.2 34.0 35.0
#46-144 10X 61.0 2.0 28.2 - 32.2 34.0 34.0
#46-145 20X 75.0 1.5 29.2 - 32.2 34.0 20.0
#46-146 50X 82.0 1.5 29.2 - 32.2 34.0 13.0
#46-147 100X 89.0 4.7 29.2 17.8 32.2 34.0 6.0
Stock No.
M Plan Apo HR A B C D E F W.D.
#34-247 5X HR 69.5 3.7 24.8 - 32.2 34.0 25.5
#58-236 10X HR 80.0 7.5 29.0 26.0 37.0 39.0 15.0
#58-237 50X HR 89.8 2.0 28.2 - 32.2 34.0 5.2
#58-238 100X HR 93.7 2.0 28.2 - 32.2 34.0 1.3
Stock No.
M Plan APO SL A B C D E F W.D.
#46-398 20X SL 64.5 1.5 24.8 24.0 32.2 34.0 30.5
#46-399 50X SL 74.5 3.9 25.2 23.5 32.2 34.0 20.5
#46-401 100X SL 82.0 1.4 23.9 22.0 32.2 34.0 13.0
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号