G Plan Apo 50X Objective

查看更多 Mitutoyo
×
产品编码 #87-217 6-10 工作日
×
- +
RMB 40,112.51
数量 1+
RMB 40,112.51
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
盖玻片厚度 (mm):
3.5
水平视场, 1/2" 传感器:
0.13mm
水平视场, 2/3" 传感器:
0.18mm
焦距 FL (mm):
4.00
型号:
378-848-3
突出螺纹的长度 (mm):
81.10
放大率:
50X
最大直径 (mm):
34
最大传感器格式 :
2/3"
数字孔径 NA:
0.50
安装螺纹:
M26 x 36 TPI
兼容的管透镜 :
Focal Length: 200mm
类型:
Microscope Objective
分辨能力 (μm):
0.6
景深(μm):
1.10
视场, 24 直径视场镜头 (mm):
0.48
工作温度 (°C):
+5 to +40
工作湿度:
20 - 80%
工作距离 (mm):
13.89 (15.08 through compatible cover glass)
重量 (g):
320.00
波长范围 (nm):
436 - 656
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Mitutoyo
Parfocal Length (mm):
96.19
Immersion Liquid:
N/A

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 远场校正、平场复消色差的设计
  • 能透过3.5mm厚的玻璃来观看目标
  • 超长工作距离

Mitutoyo玻璃厚度补偿远场校正物镜非常适用于通过玻璃为一系列广泛的亮场检测显微镜应用进行成像,包括用于检测LCD、半导体、平面电视屏幕,以及在真空中成像的应用。这些G Plan APO物镜可用于一系列广泛的生命科学应用,如透过盖玻片或琼脂、水和养分等介质所进行的成像。Mitutoyo玻璃厚度补偿远场校正物镜具有卓越的色彩重现性,并可确保在整个视场范围内提供平面的像面。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号