50x EO M Plan Apo 超长工作距离显微物镜 无限远校正

50X EO M Plan Apo Long Working Distance Infinity Corrected, #59-879

×
产品编码 #59-881 6-10 工作日
×
- +
RMB 30,408.30
数量 1+
RMB 30,408.30
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
视场 (mm):
0.48
水平视场, 1/2" 传感器:
0.128mm
水平视场, 2/3" 传感器:
0.176mm
水平视场, 1" 传感器:
0.256mm
焦距 FL (mm):
4.00
长度 (mm):
74.50
突出螺纹的长度 (mm):
74.50
放大率:
50X
最大直径 (mm):
34
数字孔径 NA:
0.42
安装螺纹:
M26 x 36 TPI
兼容的管透镜 :
Focal Length: 200mm
类型:
Microscope Objective
分辨能力 (μm):
0.7
景深(μm):
1.60
视场, 24 直径视场镜头 (mm):
0.48
工作温度 (°C):
+10 to +40
工作湿度:
<85% with no condensation
工作距离 (mm):
20.5
重量 (g):
300.00
波长范围 (nm):
390 - 780
方式:
Infinity Corrected
Field Number (mm):
24
Parfocal Length (mm):
95
Immersion Liquid:
N/A

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 复消色差光学设计
  • 可选长工作距离
  • 超微分辨力

这些物镜采用高标准、质量最好的无应力光学系统,提供了一个较长的工作距离和大的数值孔径。分辨力可从5微米到0.34微米,目前这种镜头正在被大规模的使用。所有形式的放大倍率都集成在一个焦距为200mm的管上,接口螺纹为M26 x 36 TPI,可以选配所有的Mitutoyo品牌的配件。

技术信息

 
  Stock # A B C D E
2X M Plan APO #59-875 61 32 27.5 34
5X M Plan APO #59-876 61 32 25 34
10X M Plan APO #59-877 61.5 2.2 32 25.5 34
20X M Plan APO #59-878 75 3.2 32 26.7 34
50X M Plan APO #59-879 82 32 25.5 34
100X M Plan APO #59-880 92 32 26 34
50X M Plan APO ULWD #59-881 74.5 32 25.5 34
100X M Plan APO ULWD #59-882 82 32 26 34
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号