留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
10X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-372)
EO高分辨率无限校正物镜是为小视场上的高分辨率而设计的。这些物镜具有三丰(Mitutoyo)标准的 M26 x 36 TPI 接口螺纹和 95mm 的齐焦距离,这使得它们可以与三丰(Mitutoyo)显微镜和附件互换使用。虽然可以使用三丰(Mitutoyo)显微镜和配件,但这些物镜在变焦镜头系统中使用时表现最佳。 EO高分辨率无限校正物镜的特点是轴上性能接近衍射极限。对于可以在三丰(Mitutoyo)系统中使用的长工作距离物镜,请参见我们的 EO 远场校正长工作距离物镜.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号