MT-40 附件管镜

×
产品编码 #83-911 6-10 工作日
×
- +
RMB 10,717.82
数量 1+
RMB 10,717.82
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
34.00
焦距 FL (mm):
200.00
型号:
MT-40
长度 (mm):
27.50
放大率:
1X
安装螺纹:
26mm x 0.706 pitch
类型:
Tube Lens
波长范围 (nm):
436 - 656
Field Number (mm):
24.00
Entrance Pupil Diameter (mm):
11.2

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

本产品的功能类似一个二级镜头,与MITUTOYO 远场校正镜头,配合使用形成实象,也可以换成经济型的FS70 显微镜Infinitube™ 内置部件。可选各种部件,取决于系统需要。MT-4 和 MT-40 为最终用户集成而设计,可以通过我们的 Mitutoyo C 接口相机延长管 #56-992轻松用于任何 C 接口相机. 建议将 MT-4 镜筒透镜用于放大倍率为 1 倍至 20 倍的物镜, 而 MT-40 则用于放大倍率大于 >20倍的物镜。 MT-1转接镜头可将分光镜导入成像光路,使用者可内置照明系统;MT-2转接镜头与MT-1很相似,但是有效焦距为400mm,将系统放大率提高了两倍,各种MITUTOYO镜头都如此。MT-L 和MT-L4镜头分别是为M-PLAN NUVM PLAN UV系列镜头设计的。关于NIRzoom转接镜头,也可选用我们自己的精密变焦镜头。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号