20X,三丰远心物镜

查看更多 Mitutoyo

3X (#56-985) & 5X (#56-986)

3X (#56-985) & 5X (#56-986) 3X Mitutoyo Telecentric Objective, #56-985
×
产品编码 #87-228 6-10 工作日
×
- +
RMB 23,198.45
数量 1+
RMB 23,198.45
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
水平视场, 1/2" 传感器:
0.32mm
水平视场, 2/3" 传感器:
0.44mm
焦距 FL (mm):
9.21
型号:
375-051
长度 (mm):
90.00
突出螺纹的长度 (mm):
90.00
放大率:
20X
最大直径 (mm):
39
最大传感器格式 :
2/3"
数字孔径 NA:
0.42
安装螺纹:
M26 x 36 TPI
类型:
Microscope Objective
分辨能力 (μm):
0.7
景深(μm):
1.60
视场, 24 直径视场镜头 (mm):
1.2
视场, 18 直径视场镜头 (mm):
0.9
工作温度 (°C):
+5 to +40
工作湿度:
20 - 80%
工作距离 (mm):
20
重量 (g):
310
注意 :
Image is formed 280mm from specimen (170mm from the mounting flange)
波长范围 (nm):
435 - 655
方式:
Finite Conjugate
生产商:
Mitutoyo
Parfocal Length (mm):
110
Immersion Liquid:
N/A

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 工作距离长,可用在机器视觉测量系统上
  • 紧凑设计,齐焦距离长,安装简单
  • 可选镜筒与C接口相机配合使用
  • 铝合金外壳

Mitutoyo 远心镜头分辨率高,倍率大,采用高斯光学系统,使用在机器视觉测量方面。倍率可达到100X,可用来研究并检测半导体,计量,质量分析,以及研究开发等方面,可与Mitutoyo 镜筒配套使用,连接到C接口相机上。

爱特蒙特仍旧是Mitutoyo物镜的最大生产商,由于本产品需求量很大,若您有需要,请尽快与我们联系。

技术信息

 
Magnification A B C D E Stock No.
1X 49 10 16.5 31.5 31.5 #56-984
3X 33 10 18 25 28 #56-985
5X 49 10 17 25 28 #56-986
10X 59 10 14.5 30 30 #56-987
20X 90 14.5 23 33 39 #87-228
50X 97 14.7 23 33 39 #87-229
100X 104 14.1 23 33 39 #87-230
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号