三丰(Mitutoyo) 远心镜头以及紧凑型镜头

查看更多 Mitutoyo

3X (#56-985) & 5X (#56-986)

3X (#56-985) & 5X (#56-986) 3X Mitutoyo Telecentric Objective, #56-985
×
  • 工作距离长,可用在机器视觉测量系统上
  • 紧凑设计,齐焦距离长,安装简单
  • 可选镜筒与C接口相机配合使用
  • 铝合金外壳

Mitutoyo 远心镜头分辨率高,倍率大,采用高斯光学系统,使用在机器视觉测量方面。倍率可达到100X,可用来研究并检测半导体,计量,质量分析,以及研究开发等方面,可与Mitutoyo 镜筒配套使用,连接到C接口相机上。

爱特蒙特仍旧是Mitutoyo物镜的最大生产商,由于本产品需求量很大,若您有需要,请尽快与我们联系。

技术信息

 
Magnification A B C D E Stock No.
1X 49 10 16.5 31.5 31.5 #56-984
3X 33 10 18 25 28 #56-985
5X 49 10 17 25 28 #56-986
10X 59 10 14.5 30 30 #56-987
20X 90 14.5 23 33 39 #87-228
50X 97 14.7 23 33 39 #87-229
100X 104 14.1 23 33 39 #87-230
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号