留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Style B Rubber Eyeguard (1 piece), #60-100
复合橡胶护目眼罩可降低周围杂散光和反射眩光,使观察者感觉舒适,最大可能提高了视觉效果。同时能够保证眼睛处于适当的镜目距离。
A款适用于大目镜,伸展长度为1.5" (38mm)到 2" (50mm)B款用于标准目镜,伸展长度从1-1/8" (28mm) 到 1-¼" (32mm)D款用于标准目镜,为杯状结构,可接1.25" (32mm)直径的目镜,工艺上乘,用于长出瞳系统。E款用于标准目镜,为杯状结构,可接1.25" (32mm)直径的目镜,价格相对便宜,用于短出瞳系统。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号