光学棱镜
现在来了解一下
- 直角图像反射、图像旋转、散射、五角、导光管和均匀化柱状、回射棱镜以及各种专用棱镜
- 所有光学玻璃类型
- 现货或定制,从设计到原型设计到批量生产
爱特蒙特光学设计和制造适用于任何应用的现货和定制 光学棱镜 。 无论您需要的棱镜用途为何,图像偏移、激光光束偏转还是散射,我们的光学组件都能满足您的需求。我们的全面集成棱镜制造支持中等批量和大批量生产。若要了解有关棱镜及其优势的详细信息,请参阅 棱镜介绍 应用案例。需要与专业人员对话?有意获取免费报价?立即联系我们 !
| 棱镜制造规格 | |||
| 商业级 | 精密级 | 高精密级 | |
| 尺寸 | 2 – 150mm | 2 – 150mm | 2 – 150mm |
| 尺寸公差 | ±0.25mm | ±0.1mm | ±0.05mm |
| 不规则度 | 1.0λ | 0.5λ | 0.05λ |
| 角度精度 | 180 – 300 arcsec | 15 – 120 arcsec | ±1 arcsec for 45° & 90° Angles |
| 塔差 | 180 – 300 arcsec | 60 arcsec | 5 arcsec |
| 五角棱镜光束偏移 | 300 arcsec | 180 arcsec | 30 arcsec |
| 角锥棱镜光束偏移 | 60 arcsec | 10 arcsec | 3 – 5 arcsec |
| 倒角(宽度 @ 45°) | ±0.2mm | ±0.1mm | ±0.05mm |
| 表面质量 | 80-50 | 40-20 | 10-5 |