Need Help?

Our team is ready to assist you!


非球面制造

能力 | 设备和产品

  • 600多种非球面镜片现货供应
  • 光学玻璃、低熔点可塑玻璃、熔融石英、锗、硒化锌,以及硫属基片
  • 现货库存到定制库存,从设计到原型制作再到批量生产
View our Aspheric Lenses Review to Learn More

非球面透镜评论 立即观看

爱特蒙特光学设计和制造现货及定制 非球面透镜 以用于任何应用. 无论您是需要玻璃、塑料或红外线晶体材料制成的非球面透镜,以低成本或高性能规格用于单色或宽带照明,我们都能满足您的非球面透镜需求。探究我们的非球面能力、顶尖的设备,以及最创新的非球面产品系列。要了解更多关于非球面透镜以及其优势,请阅读我们的 所有关于非球面透镜 应用案例。 今天就联系我们 与一位专家了解更多!

非球面能力

爱特蒙特光学是非球面透镜. 我们的制造能力包括抛光和玻璃、塑料,以及各种晶体基片的模造技术。我们的顶尖制造能力受世界级计量学支持,包括表面轮廓测量以及非球面子孔径拼接干涉测量(ASI)。

无论您需要的是几个非球面透镜作原型制造、一些作预生产,或进行批量生产,爱特蒙特光学帮助您确保项目成功。

非球面制造规格

  商业级 精密级 高精密级 模压级
直径 15 – 120mm 15 – 120mm 15 – 120mm <30mm
非球面偏离量 <50μm <200μm
非球面面形偏移 ±5μm ±1μm ±0.25μm ±0.5μm
顶点半径(非球面) ±1% ±0.1% ±0.05% ±0.05%
半径(球面) ±0.5% ±0.1% ±0.025% ±0.1%
光圈(球面) 8 fringes 2 fringes 0.2 fringes 4 fringes
不规则(球面) 2 fringes 1 fringe 0.1 fringes 1 fringe
中心(光束偏移) 3 – 5 arcmin 1 – 3 arcmin 0.25 – 1 arcmin 1 – 3 arcmin
中心厚度容差 ±0.100mm ±0.050mm ±0.010mm ±0.020mm
直径容差 +0/-0.050mm +0/-0.025mm +0/-0.010mm +0/-0.025mm
表面质量 80–50 60–40 20–10 60–40
倒角 1.0mm 0.1mm 0.02mm 0.1mm
生产量 1 – 1000 1 – 500 1 – 50 500+

We Can Help

We Can Help - 我们设计,我们生产,我们发货。爱特蒙特光学士世界最大的光学元件现货供应商。

We Design. We Manufacture. We Deliver.

We Design. We Manufacture. We Deliver. – Spherical optics, aspheric lenses, prisms, imaging lenses, imaging and laser optics assemblies, and mechanics are just a few of our expertise.

Vision Integration Made Easy - 加上我们的贵宾网络,我们会推测出设计以及执行方案。

咨询批量价格 - 无论您是需要1个还是1000个,我们都会为您提供具有竞争力的价格。