Need Help?

Our team is ready to assist you!


TECHSPEC® 零件

MMS Imaging Lenses

TECHSPEC®零件在目录随处可见,为了容易辨认它用黑色和金色标识。它是由EO公司自主设计和制造。对于工业OEM和研究所也是理想的选择。适用全部技术规格,根据订单数量的不同,会有相应的折扣。我们全部的销售工程师和应用工程师都熟悉产品应用。我们的目标是提供最好的零件和系统,配上优质服务来超越我们客户的期待.

TECHSPEC®光学-我们的光学零件库存量是世界上最大,种类最多的,我们致力于保持这些零件连续生产,有库存,真正实现快速交货并保证长期供货.我们所有的TECHSPEC®光学件都以精密数据和工程图纸为技术依托,我们所有光学零件都可能在主要光学设计程序库里找到.

TECHSPEC®机械-爱特蒙特是第一设计者和机械零件加工者。设计确保精度,价值并且符合人类工程学。以工程图纸为技术依托,通过IGES和STEP文件,零件很容易结合到复杂装配。在TECHSPEC® mechanics里,我们已经对TECHSPEC®机械零件做了多重设计和分析,确保客户可以得到最高质量的装配产品。

TECHSPEC®成象-在用在成像应用的光学和照明的设计和开发方面,爱特蒙特拥有主导地位。无论我们的镜头运用在装配线,或集成于于复杂系统,又或应用在苛刻的环境,我们公司TECHSPEC®零件都能胜任。全部规定数据都是经过研究人员和设计者核实过的,我们的合伙团队愿意提供硬件和软件的开发和部署。我们创新的照明技术能够让我们的系统更完美的运用这些世界级的成像零件。

TECHSPEC® logo

OEM Recommended – Certified Edmund Quality – Continual Supply


Vision Integration Made Easy - 加上我们的贵宾网络,我们会推测出设计以及执行方案。

Custom Float and BOROFLOAT™ Optics - Quick volume quotation for select products. Delivery in less than 4 weeks. 选择产品数量并快速询价。会在四周之内交货。

咨询批量价格 - 无论您是需要1个还是1000个,我们都会为您提供具有竞争力的价格。