Need Help?

Our team is ready to assist you!


球面透镜制造

能力 | 产品

Spherical Lens Manufacturing
  • 1000多种球面透镜现货供应
  • 备有玻璃及晶体材料以及各种标准和定制镀膜可供选择
  • 既可现货供应,也可定制生产,从设计到原型制作再到批量生产

爱特蒙特光学设计和制造现货及定制球面光学元件以用于任何应用。从单片透镜到双合透镜再到球透镜和聚光镜,我们的球面光学元件都能满足您的需求。阅读我们的大量现货光学件以了解我们的产品,然后联系我们的专家以了解更多详情!

球面透镜制造规格

  商业级 精密级 高精密级
直径 3 – 200mm 3 – 200mm 3 – 200mm
直径公差 +0/-0.100mm +0/-0.025mm +0/-0.010mm
厚度 ±0.100mm ±0.050mm ±0.010mm
表面矢高 ±0.050mm ±0.030mm ±0.010mm
半径 ±0.3% ±0.1% 从固定到测光板
光圈 3.0λ 1.5λ 1.0λ
不规则度 1.0λ 0.5λ 0.2λ
中心偏(光束偏移) 3 arcmin 1 arcmin 0.5 arcmin
倒角 ±0.2mm @ 45° ±0.1mm @ 45° ±0.05mm @ 45°
表面质量 80-50 40-20 10-5

We Can Help

We Can Help - 我们设计,我们生产,我们发货。爱特蒙特光学士世界最大的光学元件现货供应商。

We Design. We Manufacture. We Deliver.

We Design. We Manufacture. We Deliver. – Spherical optics, aspheric lenses, prisms, imaging lenses, imaging and laser optics assemblies, and mechanics are just a few of our expertise.

Vision Integration Made Easy - 加上我们的贵宾网络,我们会推测出设计以及执行方案。

咨询批量价格 - 无论您是需要1个还是1000个,我们都会为您提供具有竞争力的价格。