订制设计服务
我们的客户曾经多次提到说他们需要设计帮助。为了满足这部分客户的需求,我们公司推出了各种设计服务,比如光学系统设计(成像系统和非成像系统),光机系统设计,和光学装配服务,我们的专业设计工程师可用我们丰富的库存资源为您设计出完美的成像解决方案,为您提供高效快捷的服务。
在使用库存元件不能够达到要求时,我们的工程师可通过修整参数接近的光学件来满足要求;我们的工程师团队时刻准备着为您服务,从方案设计到样品制作一直到批量生产。
EO has design engineers located at all our manufacturing facilities and two dedicated design service locations in Tucson, Arizona and Shenzhen, China.
图森设计中心
总述
根据客户需求,图森设计中心1998成立,位于亚利桑那州光谷的中心,这个服务团体作为技术资源主要应用于光学和光机设计,技术维护和产品开发。设计理念
作为一个制造企业,用于加工的设计(DFM)是我们工作的一个重要方面。我们设计中心的实际理念是在产品自始至终保证客户要求的前提下设计出有成本效益的产品。我们保证自始至终利用CodeV®和FRED™等软件进行连续和非连续的分析。专门技术
- 成像,投影,和视角系统
- 设计历经深紫外光到可见光,再到远红外光(长波)光谱范围.
- 复杂的光学分析(包括公差,灵敏度,鬼像,热分析和自定义宏开发)
- 杂光分析
- 照明和耦合效率模型
- 非成像光学
- 复杂系统工程
- 光学测试过程/夹具开发
- 挑战封闭的设计要求
- 集成系统到现有的产品中
- 测试夹具开发和设计

我们专门技术的设计例子
远心成像镜头
- 140mm视场
- 2/3"传感器
- 调焦
- 光阑(F6-关)
- 在最大对比度的杂光分析
调焦成像镜头
- 多样的调焦运动(包括螺旋的,梯形的和微分的螺纹)
- 多样的光阑结构(包括滴答声停止和连续的)
- 多样的接口选项(包括C-接口,F-接口,T-接口)
夜视物镜
- 40度视场
- 宽波段
- 耐用
- 防水
- 重量轻
电光成像系统
- 多种照明配置
- 集成远心设计
- 杂光模拟/优化
- 集成调焦装置
- 集成火线控制/传感器

线扫描镜头
- 86mm 12k 线扫描
- 0.8-1.4X设计
- F/4
- >70lp/mm 分辨性能
- 防震动/颤动设计
- 调焦/光阑控制

集成投影系统
- 182度视场
- F/3
- 衍射元件
- 集成界面
- 调焦装置
- 杂光最优化

紫外光扫描系统
- F-θ远心镜头
- 0.03波长RMS波阵面
- 视场规格20x20mm
- 平版液晶材料

定做测试台设计
- 度量和装配
- 通过/失败或者参数的数值输出
- 半自动和计算机控制
- 系列化
- 多样参数的光学测试,(包括MTF,远心度和最佳聚焦)

联系我们
光学设计和咨询中心
6464 East Grant Road
Suite 100
Tucson, AZ 85715 USA
Toll-Free: 1-800-363-1992