Need Help?

Our team is ready to assist you!


近红外(SWIR)成像

Can You See Beyond the Visible?

您能够观察到可见光范围之外的波段吗?

大部分的应用程序很难或不可能执行使用可见光,借助于近红外波长卓越性能,近红外(SWIR)成像让用户能够“看到可见光范围外”。与中红外(MWIR)和远红外(LWIR)光不同,近红外是从物体本身发射,近红外光与被物体反射或吸收的光子中可见光相似,提供强烈的反差以支持更高分辨率成像。周围星光和背景辐射(夜气辉)是自然的短波红外发射器,为室外或夜间成像(包括通过雾、烟雾和水蒸汽的成像)提供卓越的照明。


最受欢迎的近红外成像应用

  • 电子板检查
  • 太阳能电池检查
  • 识别与排序
  • 出示检验
  • 监测
  • 反假冒
  • 过程质量控制


反观近红外成像

图 1a: 红苹果的可见成像。请注意,通过可视成像,红苹果看起来特别红。缺陷并不显而易见。

反观近红外成像

图 1b: 红苹果的近红外成像。通过近红外成像,瘀伤显而易见。很容易检查表皮上的任何缺陷。

反观近红外成像

图 2a: 婴儿爽身粉瓶的可见成像。请注意,通过可见成像,该瓶看起来呈白色且富光泽。瓶内的粉末是完全无迹可寻的。

反观近红外成像

图 2b: 婴儿爽身粉瓶的近红外成像。该瓶在近红外成像下是透明的。轻松看到瓶内的粉量。

Edmund Optics 是您近红外成像的专家

Edmund Optics 具有最高标准的批量制造和组装能力,在设计、制造和镀制近红外成像镜头方面拥有丰富经验。Edmund Optics 提供玻璃设计的镜头组件,这些玻璃经优化以用于短波红外光谱性能,并且我们特别设计的短波红外增透膜用于近红外波长的最大传输率。

关键是要使用为近红外波段波长设计和镀膜的镜头。使用设计用于可见光谱的镜头,将导致低分辨率图像和较高的光学像差。

短波红外成像镜头规格

  • 专为出色的图像质量和近红外波长设计
  • 适用于 R<0.5% @ 800 - 1800nm 的增透膜窗口片
  • 支持传感器,可达 25.6mm

需要专家意见?

立即联系我们,与应用工程师对话,讨论您的需求。


相关的资源

Related ResourcesEdmund Optics 轻松地为您的应用寻找适合的产品。您可以了解更多近红外技术,并确定近红外成像镜头是否非常适合于您的应用程序。


成像和机器视觉领跑者 - 现货供应15种独特的EO设计的镜头以及超过705种成像光学件。

生物技术以及生物医疗的供应商 - 从产品到产能,从一流工业技术咨询到服务,我们都是您生物科技的坚强后盾。

激光用光学件以及光学装配件 - 用于激光方面的高精度、高损伤阈值的光学件以及总成。