2m的电源线,带有M12连接器

Cable with M12 Connector, 2m Length, #64-836

Cable with M12 Connector, 2m Length, #64-836 #64-836
×
产品编码 #64-836 6-10 工作日
×
- +
RMB 255.61
数量 1+
RMB 255.61
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
注意 :
Qty 1 of #64-836 is included with the purchase of a Z-Laser Laser Diode Module

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 用于激光器和激光二极管的通用电源和安装座
  • 蓝色和紫色激光二极管模块的理想选择
  • 各种尺寸和材质可供选择

适配于本公司 蓝色和紫色激光二极管模块, 恶劣环境适用的绿色激光, 以及 可调焦且适用于恶劣环境激光 的安装附件和电源.

#63-882 强烈建议使用带散热器的安装支架,与上述 20mW 和 40mW 激光器和激光二极管模块配合使用.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号