光纤版空间滤波器-FC

Fiber Spatial Filter-FC, #55-475

×
产品编码 #55-475 6-10 工作日
×
- +
RMB 10,074.40
数量 1+
RMB 10,074.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt
构造 :
Black Anodized Aluminum
光学类型:
Fiber Connector
Compatible Post:
M6 x 1.0
Fiber Connection:
FC
驱动类型:
Differential Micrometer (XY)
线性行程(mm):
XY: ±1.5, Z: ±5
线性行程分辨率(μm):
2.5 (XY)
Tip/Tilt Angle (°):
±2
Base Tilt Angle (°):
±2
注意 :
10X microscope objective included

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 可在X-Y方向通过测微计进行调整
  • 通过万向节倾斜控制校正光纤
  • 物方安装处Z轴方向

我们公制空间滤波器的设计可轻松方便地用于光纤针孔系统集成。公制空间滤波器可在X-Y方向通过测微计进行调整,调整范围为±1.5mm,分辨率为2.5μm,物镜可在Z轴有10mm的调整范围。本产品是各种DIN和JIS标准物镜的理想选择。光纤公制空间滤波器提供的组件可轻松方便地通过FC连接件连到光纤上去。此外,也可通过万向节倾斜控制校正光纤,可调整的角度范围为±2°。针孔公制空间滤波器包含针孔适配器,用于安装封装版和未封装版的针孔。

注意: 公制空间滤波器仅适合下面的物镜:DIN Achromatic 4X (#36-131), DIN Micro-Plan 4X (#38-341), DIN Achromatic 4X (#43-902), DIN Plan 4X (#67-706), 和 JIS Achromatic 10X.

#55-475
#55-475 (Units: mm)
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号