9.5mm直径,激光二极管安装座

Tiltable Aluminum Mount, #64-834

Tiltable Aluminum Mount, #64-834 Laser Mounting Clamp, #37-143 15mm Dia., Laser Diode Mount, #37-144 +1
×
产品编码 #53-261 6-10 工作日
×
- +
RMB 793.26
数量 1+
RMB 793.26
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
构造 :
Black Delrin®, clamos, Brass Alloy Ball
兼容的二极管模块:
Micro Miniature VLM™
粗旋度 (°) :
±15
Diameter of Compatible Laser (mm):
9.5

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 兼容各种激光二极管模块
  • 多种安装座配置
  • 9.5 毫米至 25.4 毫米的兼容直径范围

激光二极管安装座可用于爱特蒙特光学® 提供的各种尺寸的激光二极管。这些安装座是将激光二极管安装到光学平台或面包板上的理想工具。选项包括固定安装座,无需调节,安装座可提供倾斜和翘起调节,便于对齐。激光二极管安装座还可以用作散热片,并在长时间保持开启时有效地耗散激光产生的热量。所有安装选项都包含必要的硬件。

注意: 有关更详细的规格,请参阅个体存货编号。如需帮助选择合适的激光安装座,请联系我们的技术支持

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号