留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
TECHSPEC® Coherent® OBIS™ Heat Sink
TECHSPEC® Coherent® OBIS™散热器可将一个或多个Coherent® OBIS™激光器集成到TECHSPEC笼式和转接管系统中。 笼式系统使激光准直变得更加容易,而转接管系统则非常适合对光敏感的应用。TECHSPEC Coherent® OBIS™散热器为OBIS™的运行提供了稳定的环境,请将散热片朝上以达到最佳效果。 这款Coherent®OBIS™散热器可以连接TECHSPEC 90°可调适配器,非常适用于光束合成应用。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号