高频,激光二极管探测器

Premier Laser Diode Detector

Premier Laser Diode Detector Premier Laser Diode Detector
×
产品编码 #58-765 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,141.80
数量 1+
RMB 2,141.80
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
1mW 输入的交流及直流信噪比 (dB):
>60
交流输出频率响应 (kHz):
750.00
650nm 时的交流输出灵敏度 (V/mW):
1.00
连接器:
4 pin JST
电流 (mA):
1.00
直径 (mm):
15.00
长度 (mm):
51.00
工作温度 (°C):
-40 to +85
相对环境光折射 (dB):
20.00
类型:
High Frequency
电压 (V):
5 - 10 DC
重量 (g):
50.00
构造 :
Black Anodized Aluminum
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
工作湿度:
90% RH
存储温度 (°C):
-40 to +85
电引线/插针式连接 :
4 input/output leads

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

品名

A power supply, sold separately, is required for operation. We recommend #59-099 5V Universal Power Supply.

产品系列说明

  • 专为激光管设计
  • 接收角度大
  • 适合用于离子探测以及密度计量

专为 激光管和放大系统设计,这种探测器的接收角可达160°,可在室内和室外使用。在一些烟雾监控、离子探测以及密度计量方面可使用这种探测器。可选配的固定装置为大载荷夹钳以及带有一系列螺纹孔的装置,可将探测器固定在任意角度。同时带一个可移除的盖子,盖子上有M12螺纹。

如果需要正常运转,则需要配一个电源,这种电源独立销售。 我们推荐使用 #59-099 5V 通用电源。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号