留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Premier Laser Diode Detector
专为 激光管和放大系统设计,这种探测器的接收角可达160°,可在室内和室外使用。在一些烟雾监控、离子探测以及密度计量方面可使用这种探测器。可选配的固定装置为大载荷夹钳以及带有一系列螺纹孔的装置,可将探测器固定在任意角度。同时带一个可移除的盖子,盖子上有M12螺纹。
如果需要正常运转,则需要配一个电源,这种电源独立销售。 我们推荐使用 #59-099 5V 通用电源。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号