标准激光二极管探测器安装夹具

#58-761: Premier Laser Diode Detector Mount

#58-761: Premier Laser Diode Detector Mount

×
产品编码 #58-761 6-10 工作日
×
- +
RMB 978.35
数量 1+
RMB 978.35
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 专为激光管设计
  • 接收角度大
  • 适合用于离子探测以及密度计量

专为 激光管和放大系统设计,这种探测器的接收角可达160°,可在室内和室外使用。在一些烟雾监控、离子探测以及密度计量方面可使用这种探测器。可选配的固定装置为大载荷夹钳以及带有一系列螺纹孔的装置,可将探测器固定在任意角度。同时带一个可移除的盖子,盖子上有M12螺纹。

如果需要正常运转,则需要配一个电源,这种电源独立销售。 我们推荐使用 #59-099 5V 通用电源。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号