相干光最大能量(激光)棒, 325-1065纳米

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #88-425 6-10 工作日
×
- +
RMB 18,597.54
数量 1+
RMB 18,597.54
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效区直径(mm):
8
光学类型:
Diffuse Quartz
传感器类型:
Silicon
线缆长度 (m):
2.5
线性 (%) :
±1
计算机接口 :
USB
校准不确定度 (%) :
±1
校准波长 (nm) :
514
光谱补偿精度 (%) :
±4 (325 - 900nm)
±5 (900 - 1065nm)
冷却方法 :
Air
最大入射功率密度 (W/cm2) :
20
响应时间 (s) :
0.5
Power Range:
8.5μW - 140mW
波长范围 (nm):
325 - 1065
Noise Equivalent Power:
170nW

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 备有高灵敏度的硅光电二极管
  • 外形轻盈
  • 适合用于测量连续波激光或脉冲激光

Coherent® PowerMax Wand利用高灵敏度的光电二极管来测量从紫外光到红外光的连续波激光或脉冲激光。Coherent PowerMax Wand非常适合用于测量从8.5μW到100mW以上的激光功率,这将取决于激光波长,同时也适合用于测量高于50pps的脉冲激光。此USB供电的激光测量设备会利用光谱校准的滤光片来衰减激光光束,并且允许测量更高的平均功率,这通常是通过光电二极管才能执行的。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号